Ferrite-Kerne

B64290L0045X038

Produktstatus
Production
Kernform
Toroid(Toroid)
Merkmale
EMIEMI
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
T38
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
R 16/9.6/6.3
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
1.95mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
19.73mm²
Effektive magnetische Weglänge
38.52mm
Effektiver Kern-Umfang
760mm³
AL Wert / (nH / N²)
6440 ±30%
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
Luftspalt
0 mm
Gewicht
3.7g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
10000 Nom.
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
260 (100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
130°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools