Ferrite-Kerne

B64290L0674X087

Produktstatus
Production
Kernform
Toroid(Toroid)
Merkmale
GeneralFor general purpose
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
N87
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
R 36/23/15
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
0.94mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
95.89mm²
Effektive magnetische Weglänge
89.65mm
Effektiver Kern-Umfang
8597mm³
AL Wert / (nH / N²)
2940 ±25%
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
5.4 (200mT, 100kHz, 100°C)
Luftspalt
0 mm
Gewicht
43g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
2200 Nom.
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
390 (100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
210°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]
375

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools