Ferrite-Kerne

B64290P0072X046

Produktstatus
Production
Kernform
Toroid(Toroid)
Merkmale
TelecomFor Telecommunication
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
T46
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
R 3.94/2.24/1.3
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
9.41mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
0.64mm²
Effektive magnetische Weglänge
6.02mm
Effektiver Kern-Umfang
3.85mm³
AL Wert / (nH / N²)
2000 ±30%
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
Luftspalt
0 mm
Gewicht
20mg

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
15000 Nom.
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
240 (100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
130°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]