Ferrite-Kerne

B65513J0000R092

Produktstatus
Production
Kernform
E(ER)
Merkmale
High BsHigh Bs
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
N92
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
ER 14.5/6
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
1.1mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
17.6mm²
Effektive magnetische Weglänge
19mm
Effektiver Kern-Umfang
333mm³
AL Wert / (nH / N²)
1100 +30,-20%
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
Luftspalt
0 mm
Gewicht
1.8g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
1500 Nom.
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
440 (100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
280°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]
410