Ferrite-Kerne

B65713A0000R087

Produktstatus
Production
Kernform
PM(Large)
Merkmale
GeneralFor general purpose
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
N87
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
PM 87/70
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
0.16mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
910mm²
Effektive magnetische Weglänge
146mm
Effektiver Kern-Umfang
133000mm³
AL Wert / (nH / N²)
14000 +30,-20%
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
8 (100mT, 100kHz, 100°C)
Luftspalt
0 mm
Gewicht
770g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
2200 Nom.
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
390 (100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
210°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]
375