Ferrite-Kerne

B65877A0000R095

Produktstatus
Production
Kernform
PQ(PQ)
Merkmale
Low LossLow Loss
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
N95
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
PQ 26/25
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
0.438mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
122.2mm²
Effektive magnetische Weglänge
53.5mm
Effektiver Kern-Umfang
6540mm³
AL Wert / (nH / N²)
5700 +30,-20%
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
3.6 (200mT, 100kHz, 100°C)
Luftspalt
0 mm
Gewicht
36g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
3000 Nom.
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
410 (100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
220°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]
350

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools