Ferrite-Kerne

B65877B0000R087

Produktstatus
Production
Kernform
PQ(PQ)
Merkmale
GeneralFor general purpose
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
N87
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
PQ 26/20
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
0.362mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
122.6mm²
Effektive magnetische Weglänge
44.4mm
Effektiver Kern-Umfang
5440mm³
AL Wert / (nH / N²)
5000 +30,-20%
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
3.2 (200mT, 100kHz, 100°C)
Luftspalt
0 mm
Gewicht
31g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
2200 Nom.
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
390 (100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
210°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]
375

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools