Ferrite-Kerne

B65982Q0250K097

Produktstatus
Production
Kernform
PQ DG
Merkmale
Low LossLow Loss
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
N97
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
PQ 65/60DG
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
Effektive Querschnittsfläche
Effektive magnetische Weglänge
Effektiver Kern-Umfang
AL Wert / (nH / N²)
250 ±10%
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
Luftspalt
Gewicht
440g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
2300 Nom.
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
410 (100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
230°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools