Ferrite-Kerne

B66287G0000X149

Produktstatus
Production
Kernform
Planar(ELP)
Merkmale
Low LossLow Loss
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
N49
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
ELP 32/6/20
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
0.32mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
130mm²
Effektive magnetische Weglänge
41.4mm
Effektiver Kern-Umfang
5390mm³
AL Wert / (nH / N²)
3900 ±25%
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
1.4 (50mT, 500kHz, 100°C)
Luftspalt
0 mm
Gewicht
28g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
1500 Nom.
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
400 (100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
240°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]
80

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools