Ferrite-Kerne

B66289G0000X608

Produktstatus
Production
Kernform
Planar(ELP)
Merkmale
High Sw PowerFor High Frequency Switching Power Supplies
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
PC200
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
ELP 38/8/25
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
0.27mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
194mm²
Effektive magnetische Weglänge
52.4mm
Effektiver Kern-Umfang
10200mm³
AL Wert / (nH / N²)
2900 ±25%
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
2.3 (20mT, 2MHz, 100°C)
Luftspalt
0 mm
Gewicht
52g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
800 Nom.
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
410 (100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
280°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]
60

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools