Ferrite-Kerne

B66310G0000X195

Produktstatus
Production
Kernform
E(EE)
Merkmale
Low LossLow Loss
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
N95
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
E 20/10/11
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
0.759mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
61mm²
Effektive magnetische Weglänge
46.3mm
Effektiver Kern-Umfang
2830mm³
AL Wert / (nH / N²)
3000 +30,-20%
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
1.38 (200mT, 100kHz, 100°C)
Luftspalt
0 mm
Gewicht
13.8g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
3000 Nom.
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
410 (100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
220°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]
350