Ferrite-Kerne

B66377G0000X187

Produktstatus
Production
Kernform
E(ER)
Merkmale
GeneralFor general purpose
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
N87
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
ER 46/17/18
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
0.34mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
233mm²
Effektive magnetische Weglänge
79mm
Effektiver Kern-Umfang
18400mm³
AL Wert / (nH / N²)
6100 +30,-20%
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
9.7 (200mT, 100kHz, 100°C)
Luftspalt
0 mm
Gewicht
98g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
2200 Nom.
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
390 (100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
210°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]
375