Ferrite-Kerne

B66483G0000X149

Produktstatus
Production
Kernform
Planar(EQ)
Merkmale
Low LossLow Loss
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
N49
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
EQ 20/6
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
0.56mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
59mm²
Effektive magnetische Weglänge
33.2mm
Effektiver Kern-Umfang
1960mm³
AL Wert / (nH / N²)
2600 ±25%
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
0.51 (50mT, 500kHz, 100°C)
Luftspalt
0 mm
Gewicht
11g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
1500 Nom.
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
400 (100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
240°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]
80

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools