Drosselspulen für PFC
PFC3519QM-231K07B-00
|
|
Grösse
Länge (L) |
|
Breite (W) |
|
Höhe (H) |
|
Elektrische Kennwerte
PFC Ausgangsleistung |
|
Bedingung |
|
Induktivität |
|
Nennspitzenstrom |
|
Übersetzungsverhältnis (Np:Ns) |
|
Weiteres
Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung) |
|
Verpackung |
|
Stückzahl |
|
Gewicht |
|
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608C0G2A122J080AA
Capacitance=1.2nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)

Drosselspulen für PFC
PFC3519QM-231K07B-50
Output Power = 200W at CRM,50kHz,Vin min=85VAC
L x W x H = 37 x 30 x 21 mm max.

EMV-Netzfilter
B84143A0035R106
3-phase/3-Lines(520V), Rated Current:35A
Small size type

SMD Scheibenvaristoren (CU)
B72660M0301K072
Max. Operating Voltage [AC]=300Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=1200A

PTC-Thermistoren als Heizelemente
B59060A0080A010
Max. operating voltage=30V
Rated resistance (Nom)=9Ω

AC-DC-Netzgeräte
HWS150A-24
Unit type, Output: 156W, 24V
Standard type

AC-DC-Netzgeräte
MTW15-51515
PCB type, Multi Output (3CH), Output: 17.5W, +5/+15/-15V
Standard type