PoC(Power over Coax) Selection Tool
Tool für die Filterauswahl bei PoC. Das Filter dient der Überlagerung von Spannungsversorgung und bidirektionaler Kommunikation zwischen Serializer und Deserializer auf einer Leitung.
Erforderliche Bedingungen
- PAM
- Umgebungstemperatur °C
- Strom mA
-
- Filterobergrenze MHz
- Filteruntergrenze MHz
- Video bit-rate Mbps
- I²C bit-rate Mbps
-
Serializer Optionale Bedingungen
- DC-Widerstand (Max.) Ω
- Montagefläche (Max.) mm²
- Dicke / Höhe (Max.) mm
-
Deserializer Optionale Bedingungen
- DC-Widerstand (Max.) Ω
- Montagefläche (Max.) mm²
- Dicke / Höhe (Max.) mm
-
Erforderliche Bedingungen (bitte in dieser Reihenfolge eingeben):
PAM, Ser/Des-Typ, Umgebungstemperatur, Strom, obere und untere Grenzfrequenz des Filters.
*Als Referenz wird auf der rechten Seite eine entsprechende repräsentative Übertragungsbitrate angezeigt.Erforderliche Bedingungen Description Filterobergrenze Die obere Grenzfrequenz des Filters für das Videosignal. Filteruntergrenze Die untere Grenzfrequenz des Filters für das Steuersignal von Des-IC zu Ser-IC. (I2C-Signal)
Optionale Bedingungen Description DC-Widerstand Maximaler Gleichstromwiderstand des Gesamtfilters. Montagefläche Maximale Montagefläche des gesamten Filters einschließlich des Pads (Widerstände werden als 1005 Baugröße mit 1,0mm2 berechnet). Dicke / Höhe Maximale Höhe der Komponenten.
Falls kein PoC-Filter entsprechend Ihrer Anfrage ausgewählt werden konnte, kontaktieren Sie uns bitte über folgenden Link.