Programmierbare DC Stromversorgung

EVA150-16

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : GEN150-16-1P200-D (Interchangeability is not guaranteed.)
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
Modell
Option Lineup
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich [AC]
170 to 265Vac
Eingangsfrequenzbereich
47 to 63Hz
Nennausgangsspannung [DC]
150Vdc
Ausgangsspannung [DC]
15 to 150Vdc
Nennausgangsstrom
16A
Ausgangsstrom
0.16 to 16A
Nennausgangleistung
2400W
Effizienz
88% Typ.
Brummspannung
0.05Vrms (5Hz to 1MHz)
Welligkeitsstromrauschen
0.06Arms (5Hz to 1MHz)

Gehäuseform & Grösse

Gehäuseform
Chassis mount / Unit type
Breite(W)
250mm Nom.
Höhe(H)
86mm Nom.
Tiefe(T)
445mm Nom.
Gewicht
7500g Typ.

Weiteres

Schnittstellen / Merkmale enthalten
Schnittstellenoption
Betriebstemperaturbereich
-10 to 70°C
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60950-1:2005(Ed.2)
EN60950-1:2006(Ed.2)+A11:2009
UL60950-1:2007(Ed.2)
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Specifications / Manuals

Safety Approvals