Programmierbare DC Stromversorgung

G100-27-3P400

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
GENESYS+
Modell
G+1U 2.7kW
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
3-phase
Eingangsspannungsbereich [AC]
342 to 460Vac
Eingangsfrequenzbereich
47 to 63Hz
Nennausgangsspannung [DC]
100Vdc
Ausgangsspannung [DC]
0 to 100Vdc
Nennausgangsstrom
27A
Ausgangsstrom
0 to 27A
Nennausgangleistung
2700W
Effizienz
90.5% Typ.
Brummspannung
0.015Vrms (5Hz to 1MHz)
Welligkeitsstromrauschen
0.1Arms (5Hz to 1MHz)

Gehäuseform & Grösse

Gehäuseform
1U Rack mount / Bench top
Breite(W)
423mm Nom.
Höhe(H)
43.6mm Nom.
Tiefe(T)
441.5mm Nom.
Gewicht
6250g Typ.

Weiteres

Schnittstellen / Merkmale enthalten
LAN (LXI compliant)
USB
RS-232
RS-485
Isolated analog voltage control
Schnittstellenoption
GPIB
Isolated analog current control
EtherCAT
Modbus-TCP
Betriebstemperaturbereich
0 to 50°C
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC61010-1
CSA C22.2 No.61010-1
EN61010-1
UL61010-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
CE / UKCA Mark
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen