Programmierbare DC Stromversorgung

G30-170-F-3P208

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
GENESYS+
Modell
G+1U 5kW
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
3-phase
Eingangsspannungsbereich [AC]
170 to 265Vac
Eingangsfrequenzbereich
47 to 63Hz
Nennausgangsspannung [DC]
30Vdc
Ausgangsspannung [DC]
0 to 30Vdc
Nennausgangsstrom
170A
Ausgangsstrom
0 to 170A
Nennausgangleistung
5000W
Effizienz
91% Typ.
Brummspannung
0.055Vrms (5Hz to 1MHz)
Welligkeitsstromrauschen
0.35Arms (5Hz to 1MHz)

Gehäuseform & Grösse

Gehäuseform
1U Rack mount / Bench top
Breite(W)
423mm Nom.
Höhe(H)
43.6mm Nom.
Tiefe(T)
441.5mm Nom.
Gewicht
7500g Typ.

Weiteres

Schnittstellen / Merkmale enthalten
LAN (LXI compliant)
USB
RS-232
RS-485
Isolated analog voltage control
Fast-Speed model
Schnittstellenoption
GPIB
Isolated analog current control
EtherCAT
Modbus-TCP
Betriebstemperaturbereich
0 to 50°C
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC61010-1
CSA C22.2 No.61010-1
EN61010-1
UL61010-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
CE / UKCA Mark
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.