Programmierbare DC Stromversorgung

GEN 1250-12-3P480

Produktstatus
Production (NRND)
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
Genesys
Modell
GEN3U 15kW
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
3-phase
Eingangsspannungsbereich [AC]
432 to 528Vac
Eingangsfrequenzbereich
47 to 63Hz
Nennausgangsspannung [DC]
1250Vdc
Ausgangsspannung [DC]
0 to 1250Vdc
Nennausgangsstrom
12A
Ausgangsstrom
0 to 12A
Nennausgangleistung
15kW
Effizienz
93.5% Typ.
Brummspannung
0.12Vrms (5Hz to 1MHz)
Welligkeitsstromrauschen
0.006Arms (5Hz to 1MHz)

Gehäuseform & Grösse

Gehäuseform
3U Rack mount / Bench top
Breite(W)
429mm Nom.
Höhe(H)
132.5mm Nom.
Tiefe(T)
581mm Nom.
Gewicht
32kg Typ.

Weiteres

Schnittstellen / Merkmale enthalten
RS-232
RS-485
Isolated analog voltage control
Schnittstellenoption
LAN (LXI compliant)
USB
GPIB
Isolated analog current control
Betriebstemperaturbereich
0 to 50°C
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
EN60950-1
UL60950-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.