Programmierbare DC Stromversorgung

GEN 300-50-3P480

Produktstatus
Production (NRND)
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
Genesys
Modell
GEN3U 15kW
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
3-phase
Eingangsspannungsbereich [AC]
432 to 528Vac
Eingangsfrequenzbereich
47 to 63Hz
Nennausgangsspannung [DC]
300Vdc
Ausgangsspannung [DC]
0 to 300Vdc
Nennausgangsstrom
50A
Ausgangsstrom
0 to 50A
Nennausgangleistung
15kW
Effizienz
88% Typ.
Brummspannung
0.06Vrms (5Hz to 1MHz)
Welligkeitsstromrauschen
0.02Arms (5Hz to 1MHz)

Gehäuseform & Grösse

Gehäuseform
3U Rack mount / Bench top
Breite(W)
429mm Nom.
Höhe(H)
132.5mm Nom.
Tiefe(T)
581mm Nom.
Gewicht
43kg Typ.

Weiteres

Schnittstellen / Merkmale enthalten
RS-232
RS-485
Schnittstellenoption
LAN (LXI compliant)
USB
GPIB
Isolated analog current control
Isolated analog voltage control
Betriebstemperaturbereich
0 to 50°C
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
EN60950-1
UL60950-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.