Programmierbare DC Stromversorgung

GSPS150-204-3P208

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
GENESYS+
Modell
G+Rack 30kW
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
3-phase
Eingangsspannungsbereich [AC]
170 to 265Vac
Eingangsfrequenzbereich
47 to 63Hz
Nennausgangsspannung [DC]
150Vdc
Ausgangsspannung [DC]
0 to 150Vdc
Nennausgangsstrom
204A
Ausgangsstrom
0 to 204A
Nennausgangleistung
30.6kW
Effizienz
90% Typ.
Brummspannung
Welligkeitsstromrauschen

Gehäuseform & Grösse

Gehäuseform
Rack DC System
Breite(W)
553mm Nom.
Höhe(H)
1028mm Nom.
Tiefe(T)
902mm Nom.
Gewicht
153kg Typ.

Weiteres

Schnittstellen / Merkmale enthalten
LAN (LXI compliant)
USB
RS-232
RS-485
Isolated analog voltage control
Schnittstellenoption
GPIB
Isolated analog current control
EtherCAT
Modbus-TCP
Betriebstemperaturbereich
0 to 50°C
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC61010-1
EN61010-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
CE / UKCA Mark
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen