Programmierbare DC Stromversorgung

GSPS30-1020-3P208

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
GENESYS+
Modell
G+Rack 30kW
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
3-phase
Eingangsspannungsbereich [AC]
170 to 265Vac
Eingangsfrequenzbereich
47 to 63Hz
Nennausgangsspannung [DC]
30Vdc
Ausgangsspannung [DC]
0 to 30Vdc
Nennausgangsstrom
1020A
Ausgangsstrom
0 to 1020A
Nennausgangleistung
30.6kW
Effizienz
88% Typ.
Brummspannung
Welligkeitsstromrauschen

Gehäuseform & Grösse

Gehäuseform
Rack DC System
Breite(W)
553mm Nom.
Höhe(H)
1028mm Nom.
Tiefe(T)
902mm Nom.
Gewicht
153kg Typ.

Weiteres

Schnittstellen / Merkmale enthalten
LAN (LXI compliant)
USB
RS-232
RS-485
Isolated analog voltage control
Schnittstellenoption
GPIB
Isolated analog current control
EtherCAT
Modbus-TCP
Betriebstemperaturbereich
0 to 50°C
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC61010-1
EN61010-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
CE / UKCA Mark
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.