Programmierbare DC Stromversorgung

Z20-40-L-U

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
Z+
Modell
Z+ LV 800W
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich [AC]
85 to 265Vac
Eingangsfrequenzbereich
47 to 63Hz
Nennausgangsspannung [DC]
20Vdc
Ausgangsspannung [DC]
0 to 20Vdc
Nennausgangsstrom
40A
Ausgangsstrom
0 to 40A
Nennausgangleistung
800W
Effizienz
86% Typ.
Brummspannung
0.005Vrms (5Hz to 1MHz)
Welligkeitsstromrauschen
0.1Arms (5Hz to 1MHz)

Gehäuseform & Grösse

Gehäuseform
2U Rack mount / Bench top
Breite(W)
105mm Nom.
Höhe(H)
83mm Nom.
Tiefe(T)
350mm Nom.
Gewicht
2600g Typ.

Weiteres

Schnittstellen / Merkmale enthalten
USB
RS-232
RS-485
Front panel output jacks
Schnittstellenoption
Betriebstemperaturbereich
0 to 50°C
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC61010-1
EN61010-1
UL61010-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
EN60950-1
UL60950-1
CE / UKCA Mark
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen