Programmierbare DC Stromversorgung

ZUP36-6/LUW

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : Z36-6-L-U (Interchangeability is not guaranteed.)
Last Purchase Order Date : Sep.1, 2023
Last Shipment Date : Mar.31, 2024
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
ZUP
Modell
ZUP 200W
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich [AC]
85 to 265Vac
Eingangsfrequenzbereich
47 to 63Hz
Nennausgangsspannung [DC]
36Vdc
Ausgangsspannung [DC]
0 to 36Vdc
Nennausgangsstrom
6A
Ausgangsstrom
0 to 6A
Nennausgangleistung
216W
Effizienz
80% Typ.
Brummspannung
0.005Vrms (5Hz to 1MHz)
Welligkeitsstromrauschen
0.0075Arms (5Hz to 1MHz)

Gehäuseform & Grösse

Gehäuseform
3U Rack mount / Bench top
Breite(W)
70mm Nom.
Höhe(H)
153mm Nom.
Tiefe(T)
405.9mm Nom.
Gewicht
2900g Typ.

Weiteres

Schnittstellen / Merkmale enthalten
RS-232
RS-485
Front panel output jacks
IEC320 cable USA plug
Serial link cable RJ-45
Schnittstellenoption
Betriebstemperaturbereich
0 to 50°C
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
EN61010-1
CSA C22.2 No.1010.1-92
UL3111-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
CE / UKCA Mark
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.