Programmierbare DC Stromversorgung

ZUP80-2.5/U

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : Z100-4 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Dec.22, 2020
Last Purchase Order Date : May.31, 2021
Last Shipment Date : Nov.30, 2021
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
Modell
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich [AC]
85 to 265Vac
Eingangsfrequenzbereich
47 to 63Hz
Nennausgangsspannung [DC]
80Vdc
Ausgangsspannung [DC]
0 to 80Vdc
Nennausgangsstrom
2.5A
Ausgangsstrom
0 to 2.5A
Nennausgangleistung
200W
Effizienz
82% Typ.
Brummspannung
0.02Vrms (5Hz to 1MHz)
Welligkeitsstromrauschen
0.005Arms (5Hz to 1MHz)

Gehäuseform & Grösse

Gehäuseform
3U Rack mount / Bench top
Breite(W)
70mm Nom.
Höhe(H)
124mm Nom.
Tiefe(T)
350mm Nom.
Gewicht
2900g Typ.

Weiteres

Schnittstellen / Merkmale enthalten
RS-232
RS-485
IEC320 cable USA plug
Schnittstellenoption
Betriebstemperaturbereich
0 to 50°C
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
EN61010-1
CSA C22.2 No.1010.1-92
UL3111-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.