Zubehör
HA-9-C
|
|
Weiteres
| Gefundenes Produkt |
|
| Spezifikation |
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
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FK28C0G1H821JN000
Capacitance=820pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SLF12575T-330M3R2-PF
L=33μH
Rated current=3.2A
L x W x T :
12.5 x 12.5 x 7.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SLF6045T-100M1R6-3PF
L=10μH
Rated current=1.6A
L x W x T :
6 x 6 x 4.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SPM6530T-4R7M
L=4.7μH
Rated current=5.6A
L x W x T :
7.1 x 6.5 x 3mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SPM6530T-6R8M
L=6.8μH
Rated current=4A
L x W x T :
7.1 x 6.5 x 3mm
Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)
ZCAT2032-0930
Fixed cable type
LxW:36mmx19.5mm
EMV-Netzfilter
DIN-RSEV
DIN Rail Attachment
For RSEV Series
AC-DC-Netzgeräte
GXE600-24
Unit type, Output: 600W, 24V
Standard type
AC-DC-Netzgeräte
GXE600-24/A
Unit type, Output: 600W, 24V
Standard type, Option: With cover
AC-DC-Netzgeräte
GXE600-24/HDA
Unit type, Output: 600W, 24V
Option: Harsh environment & With cover