Zubehör
HFE2500-BP
|
|
Weiteres
| Gefundenes Produkt |
|
| Spezifikation |
|
| Anmerkungen |
|
Technische Information
Safety Approvals
Environmental Documents
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72207S0111K101
Max. Operating Voltage [AC]=115Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=1200A
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72207S2131K101
Max. Operating Voltage [AC]=130Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=1750A
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72210S0461K101
Max. Operating Voltage [AC]=460Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=2500A
SMD Scheibenvaristoren (CU)
B72650M0171K072
Max. Operating Voltage [AC]=175Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=400A
Überspannungsableiter
B88069X3013T603
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 140V
Überspannungsableiter
B88069X6771T123
3 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 75V
NTC-Einschaltstrombegrenzer
B57153S0121M000
Resistance (at 25℃)=120Ω
Maximum Current=1A
Hochspannungsschalter
B88269X3330C011
Nominal coil voltage=24V DC
Continuous operating current=150A
Impuls-Übertrager und LAN Module
ICI70CGI-102
Transformer
10BASE-T1L
Isolator
LxWxH=7.1x6x4.8mm
AC-DC-Netzgeräte
NV1-1G000
Open frame, Output: 180W, 24V
Product is fully configurable