(Überlastschutz)
B59758B0110A071
|
|
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3225X7R1C226K250AC
Capacitance=22μF
Edc=16V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
General
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72205S0200K101
Max. Operating Voltage [AC]=20Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=100A
Überspannungsableiter
B88069X4880S202
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 90V
Überspannungsableiter
B88069X6881T123
3 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 230V
PTC-Einschaltstrombegrenzer
B59750C0120A070 (C750_ICL)
Max. operating voltage=280V AC
Rated resistance=25Ω
PTC-Thermistoren für Überlastschutz
B59753C0120A070 (C753_OC)
Max. operating voltage=440V
Rated resistance=120Ω
PTC-Thermistoren für Überlastschutz
B59758C0110A070 (C758_OC)
Max. operating voltage=1000V
Rated resistance=7500Ω
NTC-Elemente
B57867S0103F140
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTC-Elemente
B57867S0963A001
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57334V5103F360
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%