NTC-Einschaltstrombegrenzer

B57136S0509M100

Produktstatus
Production
Typ
S36
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Körper Durchmesser (b)
39.00mm Max.
Körperdicke (th)
12.00mm Max.
Körperhöhe(h)
44.00mm Max.
Leitungslänge (LL)
35.00mm Min.
Drahtdurchmesser (LD)
2.00mm ±0.10mm
Rastermaß (LS)
19.00mm ±1.00mm
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Widerstand [bei 25°C]
5Ω
Widerstandstoleranz
±25%
Prüfkapazität [230-240V AC]
10450μF
Prüfkapazität [110-120V AC]
41800μF
Max. Stromstärke
25A
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 170°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Mounting Instructions)
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)
Gewicht

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...