NTC-Einschaltstrombegrenzer

B57153S0160M054

Produktstatus
Production
Typ
S153
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Körper Durchmesser (b)
8.50mm Max.
Körperdicke (th)
5.00mm Max.
Körperhöhe(h)
13.00mm Max.
Leitungslänge (LL)
25.00mm Min.
Drahtdurchmesser (LD)
0.60mm ±0.05mm
Rastermaß (LS)
5.00mm +0.60,-0.10mm
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Widerstand [bei 25°C]
16Ω
Widerstandstoleranz
±20%
Prüfkapazität [230-240V AC]
100μF
Prüfkapazität [110-120V AC]
400μF
Max. Stromstärke
1.7A
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 170°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Mounting Instructions)
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)
Gewicht
0.6g

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...