NTC-Einschaltstrombegrenzer

B57211P0809M301

Produktstatus
Production
Typ
P11
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Körper Durchmesser (b)
13.00mm Max.
Körperdicke (th)
6.00mm Max.
Körperhöhe(h)
20.00mm Max.
Leitungslänge (LL)
25.00mm Min.
Drahtdurchmesser (LD)
0.80mm ±0.05mm
Rastermaß (LS)
7.50mm ±0.80mm
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Widerstand [bei 25°C]
8Ω
Widerstandstoleranz
±20%
Prüfkapazität [230-240V AC]
330μF
Prüfkapazität [110-120V AC]
1320μF
Max. Stromstärke
4A
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 170°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Mounting Instructions)
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)
Gewicht
1.2g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...