NTC-Einschaltstrombegrenzer

B57213P0309M341

Produktstatus
Production
Typ
P13
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Körper Durchmesser (b)
14.50mm Max.
Körperdicke (th)
7.00mm Max.
Körperhöhe(h)
22.00mm Max.
Leitungslänge (LL)
25.00mm Min.
Drahtdurchmesser (LD)
0.80mm ±0.05mm
Rastermaß (LS)
7.50mm ±0.80mm
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Widerstand [bei 25°C]
Widerstandstoleranz
±20%
Prüfkapazität [230-240V AC]
470μF
Prüfkapazität [110-120V AC]
1880μF
Max. Stromstärke
7A
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 170°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Mounting Instructions)
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)
Gewicht
1.5g

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...