NTC-Einschaltstrombegrenzer

B57235S0509M054

Produktstatus
Production
Typ
S235
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Körper Durchmesser (b)
9.50mm Max.
Körperdicke (th)
6.00mm Max.
Körperhöhe(h)
14.00mm Max.
Leitungslänge (LL)
25.00mm Min.
Drahtdurchmesser (LD)
0.60mm ±0.05mm
Rastermaß (LS)
5.00mm +0.60,-0.10mm
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Widerstand [bei 25°C]
5Ω
Widerstandstoleranz
±20%
Prüfkapazität [230-240V AC]
200μF
Prüfkapazität [110-120V AC]
800μF
Max. Stromstärke
4.2A
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 170°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Mounting Instructions)
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)
Gewicht
0.8g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...