NTC-Einschaltstrombegrenzer

B57238S0300M051

Produktstatus
Production
Typ
S238
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Körper Durchmesser (b)
16.00mm Max.
Körperdicke (th)
6.00mm Max.
Körperhöhe(h)
23.00mm Max.
Leitungslänge (LL)
25.00mm Min.
Drahtdurchmesser (LD)
1.00mm ±0.05mm
Rastermaß (LS)
7.50mm ±0.80mm
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Widerstand [bei 25°C]
30Ω
Widerstandstoleranz
±20%
Prüfkapazität [230-240V AC]
695μF
Prüfkapazität [110-120V AC]
2780μF
Max. Stromstärke
4A
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 170°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Mounting Instructions)
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)
Gewicht
3g

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...