PTC-Thermistoren für Telekom-Anwendungen

B59084C1080B140

Produktstatus
Obsolete
Discontinue Issue Date : Mar.1, 2019
Last Purchase Order Date : Jun.7, 2019
Last Shipment Date : Sep.7, 2019
Anwendung
Telecom
Typ
C1084
Design
Leaded disks
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet
Breite (W)
7.50mm Max.
Höhe (H)
4.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Max. Betriebsspannung
135V
Nennwiderstand
20.8Ω
Nennspannung (Nom.)
80mA at 25°C
Max. Schaltstrom
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

UL Zertifikat (UL1434)
VDE Zertifikat
IEC Zertifikat (IEC60738-1)
CSA Zertifikat
Betriebstemperaturbereich
Please refer to the data sheet
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)
Weitere Details
Please refer to the data sheet