PTC-Thermistoren für Telekom-Anwendungen

B59184C1120B153

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Feb.19, 2021
Last Purchase Order Date : May.28, 2021
Last Shipment Date : Aug.27, 2021
Anwendung
Telecom
Typ
C1184
Design
Leaded disks
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet
Breite (W)
9.00mm Max.
Höhe (H)
12.50mm Max.

Elektrische Kennwerte

Max. Betriebsspannung
135V
Nennwiderstand
50Ω
Nennspannung (Nom.)
90mA at 25°C
Max. Schaltstrom
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

UL Zertifikat (UL1434)
E69802
VDE Zertifikat
IEC Zertifikat (IEC60738-1)
CSA Zertifikat
Betriebstemperaturbereich
Please refer to the data sheet
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)
Weitere Details
Please refer to the data sheet