PTC-Thermistoren für Telekom-Anwendungen

B59535T1120A262

Produktstatus
Obsolete
Discontinue Issue Date : Mar.1, 2019
Last Purchase Order Date : Jun.7, 2019
Last Shipment Date : Sep.7, 2019
Anwendung
Telecom
Typ
T1535
Design
Telecom pair protector (TPP), SMD
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet
Breite (W)
8.00mm Max.
Höhe (H)
7.50mm Max.

Elektrische Kennwerte

Max. Betriebsspannung
135V
Nennwiderstand
35Ω
Nennspannung (Nom.)
100mA at 25°C
Max. Schaltstrom
2.5A
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

UL Zertifikat (UL1434)
VDE Zertifikat
IEC Zertifikat (IEC60738-1)
CSA Zertifikat
Betriebstemperaturbereich
Please refer to the data sheet
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)
Weitere Details
Please refer to the data sheet