PTC-Thermistoren für Telekom-Anwendungen

B59650T1120A062

Produktstatus
Production
Anwendung
Telecom
Typ
T1650
Design
Telecom pair protector (TPP), SMD
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet
Breite (W)
7.20mm Max.
Höhe (H)
9.90mm Max.

Elektrische Kennwerte

Max. Betriebsspannung
135V
Nennwiderstand
50Ω
Nennspannung (Nom.)
90mA at 25°C
Max. Schaltstrom
2.5A
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

UL Zertifikat (UL1434)
E69802
VDE Zertifikat
IEC Zertifikat (IEC60738-1)
CSA Zertifikat
Betriebstemperaturbereich
Please refer to the data sheet
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools