CeraDiode®

B72500D0200A060

Produktstatus
Production
Typ
CDS3C20GTA
Anwendungen
Consumer
Data Processing
Industrial
Serie
Standard
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

L x W Grösse
1.6mm x 0.8mm [EIA 0603]
Dicke / Höhe
0.90mm Max.
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Max. Betriebsspannung [DC]
22V
Durchbruchspannung
25V
Max. Ableitstrom
1μA @ 5.6V
Klemmspannung @1A
50V
Kapazität (Typ.)
56pF

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Soldering Directions)
Verpackung
Please refer to the document (Taping and Packing)

B72500D0200A060

Distributor DigiKey Klicken Sie hier, um mehr über diesen Distributor zu erfahren
Link

Jetzt kaufen

Lagerbestand 639
Land Mehrere

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools