CeraDiode®

B72590D0700B060

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Oct.1, 2021
Last Purchase Order Date : Jan.7, 2022
Last Shipment Date : Apr.8, 2022
Typ
CDS2C70GTB
Anwendungen
Consumer
Industrial
LED Applications
Serie
LED
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

L x W Grösse
1.0mm x 0.5mm [EIA 0402]
Dicke / Höhe
0.60mm Max.
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Max. Betriebsspannung [DC]
70V
Durchbruchspannung
100V
Max. Ableitstrom
1μA @ 5.6V
Klemmspannung @1A
290V
Kapazität (Typ.)

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Soldering Directions)
Verpackung
Please refer to the document (Taping and Packing)

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen