Laschen-Varistoren

B72240L0551K100

Produktstatus
Production
Anwendungen
IndustrialIndustrial
Typ
LS40K550QP
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Körperbreite
37.50mm Max.
Körperhöhe
46.00mm Max.
Körperdicke
12.30mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Maximale Betriebsspannung [DC]
745V
Maximale Betriebsspannung [AC]
550Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]
20kA
Maximum Stoßstrom Imax [8/20µs, 1time]
40kA
Energieabsorption
960J
Kapazität (Typ.)
1.4nF

Weiteres

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...