Balun

ATB2012-50011-T000

Produktstatus
Production
Anwendung
DVB-H
ISDB-T
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
ATB
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.20mm
Breite (W)
1.20mm ±0.20mm
Dicke (T)
1.20mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50bal
Start/Stop Frequenz
40 to 860MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
2.5dB
Phasengleichheit
Amplituden Ausgleich
Rückflussdämpfung [Min.]
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.01g
Anschlussform
Anzahl der Anschluss
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet