Balun

ATB2012E-20011-T06

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : May.28, 2020
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2021
Last Shipment Date : Sep.30, 2021
Anwendung
NFC
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
ATB
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.20mm
Breite (W)
1.20mm ±0.20mm
Dicke (T)
0.65mm Max.

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
20se | 20bal
Start/Stop Frequenz
13.56 to 13.56MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
1dB
Phasengleichheit
Amplituden Ausgleich
Rückflussdämpfung [Min.]
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.005g
Anschlussform
Anzahl der Anschluss
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...