Diplexer

DPX205850DT-4152B2

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : DPX165850DT-8132A1 (Interchangeability is not guaranteed.)
Anwendung
W-LAN
Bluetooth
GSM
GPS
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 5/6/7/8/12/13/14/17/18/19/20/26/27/28/29/38/41/67/68/69/81/82/85
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DPX20
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.15mm
Breite (W)
1.25mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.90mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

----- Low Band -----
Start/Stop Frequenz
174 to 1578MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.65dB
Dämpfung [Min.]
13dB at 2400 to 2500MHz
12dB at 2500 to 2690MHz
22dB at 5150 to 5850MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
12dB
----- High Band -----
Start/Stop Frequenz
2400 to 5850MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.45dB
Dämpfung [Min.]
12dB at 174 to 240MHz
9dB at 704 to 960MHz
20dB at 1572 to 1578MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.008g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...