Isolatoren / Zirkulatoren

CU4S0506BT-793-00

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Dec.22, 2023
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2024
Last Shipment Date : Dec.31, 2024
Funktion
isolator
Zirkulationsrichtung
counter clock-wise
Frequenzband
Band 14
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
CU4S0506
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Breite
5mm
Länge (L)
5.20mm ±0.30mm
Breite (W)
5.00mm ±0.30mm
Dicke (T)
2.00mm ±0.20mm

Elektrische Kennwerte

Mittenfrequenz
793MHz
Start/Stop Frequenz
788 to 798MHz
Bandbreite
10MHz
Isolation [Min.]
15dB
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.8dB
VSWR
1.5
Leistungsfähigkeit
5W
Durchgangsleistung
2W
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-35 to 85°C
AEC-Q200
NO
Montage Methode
SMD
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 16mm]
Stückzahl
1000pcs
Gewicht
0.2g
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden