Piezoelektrische Pulver-Füllstands-Sensoren

TS15D20-XX

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : TSP15D10C-01 (Interchangeability is not guaranteed.)
Anwendungen
Commercial Grade
Produkttyp
Assembly
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Abmessungen
(L)32mm x (W)17mm
Sensordurchmesser
11mm Nom.
Sensorhöhe
4mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Betriebsspannung [DC]
5V ±0.5V
Max. Ausgangsspannung [Niedrig]
0.5V
Max. Ausgangsspannung [Hoch]
4.5V
Ausgangssignal
Digital

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
0 to 50°C
Verpackung
Bulk (Tray)
Stückzahl
490pcs
Gewicht
9.6g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen