Piezoelektrische Pulver-Füllstands-Sensoren

TSP15A10C-17

Produktstatus
Production (NRND)
Anwendungen
Commercial Grade
Produkttyp
Elements
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Abmessungen
(L)31mm x (W)23.1mm
Sensordurchmesser
11mm Nom.
Sensorhöhe
4mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Resonanzfrequenz
6kHz ±1kHz
Resonanzimpedanz
1000Ω ±500Ω
Phase
0 to 80°

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
0 to 50°C
Verpackung
Bulk (Tray)
Stückzahl
200pcs
Gewicht
6g

Technische Information

Ausblenden Einblenden