NTC-Sensor-Systeme
B57020M2502A020
|
|
Grösse
| Leitungslänge |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Nominaler Nennwiderstand |
|
| Nominale Nennwiderstandstoleranz |
|
| B-Wert |
|
| B-Wert Bedingung |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Klimakategorie [IEC-60068-1] |
|
| UL Aktennummer |
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
CGA3E1X7R1V105K080AC
Capacitance=1μF
Edc=35V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2X7R1H104K080AA
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200
Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)
B32652A7473J189
0.047uF, 1250V DC
11mm(W) x 18.5mm(H) x 18mm(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLZ2012M3R3HTD25
L=3.3μH
Rated current=350mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 1.25mm
Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen
ACM1211-701-2PL-TL01
|Z|=700Ω at 100MHz
Rated current=8A
L x W x T :
12mm x 11mm x 6mm
Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen
B82720A2301N040
L=12mH Rated current=0.3A
LxWxT:14.2mmx14.2mmx9.6mm
Ring Varistoren
VAR-18120360Y5P
O.D / I.D = 12mm / 6.95mm
E10= 27 to 45V
Überspannungsableiter
B88069X9821B302
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 800V
PTC-Thermistoren für Telekom-Anwendungen
B59735T1120A062
Max. operating voltage=135V
Rated resistance=35Ω
NTC-Elemente
B57020M2502A022