NTC-Sensor-Systeme

B57045K0222K000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Industrial
Automotive
Merkmale
Typ
K45
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Leitungslänge
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nominaler Nennwiderstand
2.2kΩ at 25°C
Nominale Nennwiderstandstoleranz
±10%
B-Wert
3900K
B-Wert Bedingung
B25/100
B-Wert Toleranz
±3%
Max. elektrische Leistung [bei 25°C]
450mW
Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C]
9mW/°C

Weiteres

Klimakategorie [IEC-60068-1]
55/125/56
UL Aktennummer
AEC-Q200
NO
Verpackung

Technische Information

Ausblenden Einblenden