NTC-Sensor-Systeme

B57276K0123A028

Produktstatus
Production
Anwendungen
Home Appliance
Merkmale
ULUL Certificate
Typ
K276
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Leitungslänge
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nominaler Nennwiderstand
3.243kΩ at 60°C
Nominale Nennwiderstandstoleranz
±2%
B-Wert
3760K
B-Wert Bedingung
B25/100
B-Wert Toleranz
±1.5%
Max. elektrische Leistung [bei 25°C]
500mW
Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C]
20mW/°C

Weiteres

Klimakategorie [IEC-60068-1]
10/100/56
UL Aktennummer
E69802
AEC-Q200
NO
Verpackung

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen